本节介绍在顶帽型材导轨(DIN 导轨)上安装和拆卸带有扩展模块的控制器的方法。
以下步骤描述如何在顶帽型材导轨(DIN 导轨)上安装带有扩展模块的控制器:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使用螺钉将顶帽型材导轨(DIN 导轨)固定到面板表面上。 |
2 |
将控制器的顶部凹槽及其扩展模块放置在 DIN 导轨的顶部边缘上,然后对着顶帽型材导轨(DIN 导轨)按下组件,直至听到顶帽型材导轨(DIN 导轨)塑料夹卡入到位。 |
3 |
将 2 个端子排头夹放在控制器和扩展模块组件两侧。 ![]()
注意: ABB8P35 型或类似的端子排头夹有助于最大限度地减少侧向移动,并改善控制器和扩展模块组件的抗冲击与抗振性能。 |
以下步骤描述如何从顶帽型材导轨(DIN 导轨)上拆卸带有扩展模块的控制器:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
断开控制器和扩展模块的所有电源。 |
2 |
将平头螺丝刀插入顶帽型材导轨(DIN 导轨)塑料夹的狭槽。 |
3 |
向下拉动 DIN 导轨塑料夹。 |
4 |
在顶帽型材导轨(DIN 导轨)上从底部拉出控制器及其扩展模块。 |