连接 TM2ALM3LT 模块

接线要求

请参阅接线要求

TM2ALM3LT 接线图

G-SA-0045263.1.gif

 

 

使用模块随附的编织带连接功能性接地。

o连接适合于所采用电压和最大电流的熔断器,位置如图所示。

o连接 PT100 测温器时,将电线分别连接到输入通道 0 或 1 的端子 A、B’ 和 B。

o连接热电偶时,将两根电线分别连接到输入通道 0 或 1 的端子 B’ 和 B

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: 为了避免对模拟量输出的干扰,必须同时接通或关闭模块的电源和本体控制器的电源。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

同时打开与关闭模块及相关控制器电源。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。