连接 TM2DRA16RT 模块

简介

TM2DRA16RT 是一种 16 通道继电器输出模块。

该模块配备有可插拔式连接螺钉端子块,用于连接输出。

接线规则

请参阅接线规则和建议

TM2DRA16RT 接线图

下图所示为输出与继电器输出接线的连接情况。

G-RU-0010213.1.gif-high.gif

 

 

oCOM0 端子在内部连接在一起。

oCOM1 端子在内部连接在一起。

oCOM0 和 COM1 端子在内部连接在一起。

o为负载连接合适的熔断器

o(1) 为电感式负载的保护设备。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。