特性 |
值 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
输入通道数 |
4 路输入 |
|||||
额定电源 |
24 Vdc |
|||||
信号类型 |
电压 |
电流 |
热电偶 |
3 线 RTD |
||
输入范围 |
0…10 Vdc -10…+10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
类型 K、J、R、S、B、E、T、N 或 C |
PT100、PT1000、NI100、NI1000 |
||
最大精度 |
16 位或 15 位 + 符号(65536 个点) |
|||||
连接类型 |
TM3TI4 |
可插拔螺钉端子块 |
||||
TM3TI4G |
可插拔卡簧端子块 |
|||||
电缆类型和长度 |
类型 |
屏蔽双绞线 |
||||
长度 |
最大 30 米(98 英尺) |
|||||
重量 |
TM3TI4 |
110 g (3.88 oz) |
||||
TM3TI4G |
100 g (3.52 oz) |