特性 |
值 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 |
2 路输入 |
1 路输出 |
|||||||
额定电源 |
24 Vdc |
||||||||
信号类型 |
电压 |
电流 |
热电偶 |
3 线 RTD |
电压 |
电流 |
|||
输入范围 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
类型 K、J、R、S、B、E、T、N 或 C |
PT100、PT1000、NI100、NI1000 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|||
最大精度 |
16 位或 15 位 + 符号 |
12 位(4096 个点) |
|||||||
连接类型 |
TM3TM3 |
可插拔螺钉端子块 |
|||||||
TM3TM3G |
可插拔卡簧端子块 |
||||||||
电缆类型和长度 |
类型 |
屏蔽双绞线 |
|||||||
长度 |
最大 30 米(98 英尺) |
||||||||
重量 |
TM3TM3 |
115 g (4.05 oz) |
|||||||
TM3TM3G |
100 g (3.52 oz) |