TM3 CANopen 总线耦合器 设计用于在分布式架构中将扩展模块与控制器一起使用时管理 CANopen 通讯。TM3 CANopen 总线耦合器 支持 TM3 扩展模块(TM3DM16R 和 TM3DM32R 除外)和 TM2 扩展模块。
TM3 CANopen 总线耦合器 符合一般 I/O 模块的 CiA 401 CANopen 设备配置,支持 CiA 301 CANopen 应用层和通讯配置中定义的 CANopen 协议文件。此耦合器让您能够使用 PDO/SDO 配置来访问并管理 I/O 值、参数和诊断。
下表显示了 TM3 CANopen 总线耦合器 支持的功能及其代码:
|
功能 |
功能代码(二进制) |
功能代码(十六进制) |
得到的 COB-ID(十进制) |
|---|---|---|---|
|
NMT |
0000 |
0 |
0 |
|
SYNC |
0001 |
80 |
128 |
|
EMERGENCY (EMCY) |
0001 |
81 – FF |
129 – 255 |
|
TPDO1 (Tx) |
0011 |
181 – 1FF |
385 – 511 |
|
RPDO1 (Rx) |
0100 |
201 – 27F |
513 – 639 |
|
TPDO2 (Tx) |
0101 |
281 – 2FF |
641 – 767 |
|
RPDO2 (Rx) |
0110 |
301 – 37F |
769 – 895 |
|
TPDO3 (Tx) |
0111 |
381 – 3FF |
897 – 1023 |
|
RPDO3 (Rx) |
1000 |
401 – 47F |
1025 – 1151 |
|
TPDO4 (Tx) |
1001 |
481 – 4FF |
1153 – 1279 |
|
RPDO4 (Rx) |
1010 |
501 – 57F |
1281 – 1407 |
|
SDO (Tx) |
1011 |
581 – 5FF |
1409 – 1535 |
|
SDO (Rx) |
1100 |
601 – 67F |
1537 – 1663 |
|
NMT Error Control |
1110 |
701 – 77F |
1793 - 1919 |
下图显示了 TM3 CANopen 总线耦合器 的操作模式:
|
编号 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
设备通电。 |
|
2 |
初始化之后,设备自动进入 PRE-OPERATIONAL 状态。 |
|
3 |
设备被配置,且控制器控制设备。 从控制器接收到 NMT START NODE 命令。 |
|
4 |
以下情况可能导致这种切换:
|
|
5 |
以下情况可能导致这种切换:
|
|
6 |
设备已还原,控制器发送了 NMT ENTER PRE-OPERATIONAL 命令。 |
|
7 |
设备已还原,控制器发送了 NMT START NODE 命令。 |
|
8 |
控制器发送了 A NMT RESET COMMUNICATION 命令。通讯配置对象被复位至缺省值。 |
|
9 |
控制器发送了 NMT RESET NODE 命令。所有对象都被复位至缺省值。 |
|
10 |
控制器发送了 NMT STOP NODE 命令。 |
在进入 OPERATIONAL 状态之前,必须正确配置对象,以便总线耦合器能够正确运行。具体地讲,在进入 OPERATIONAL 状态之前,必须重新配置 TM3 配置。有关相关的对象,请参阅“制造商特有区域中的对象”一节。