TM3 总线耦合器 支持以下对象:
对象类
类 ID(十六进制)
对接口行为的影响
TM3 总线耦合器 配置对象
65
存储 TM2/TM3 模块配置。
TM3 总线耦合器 功能配置对象
64
用于准备/应用配置。
总线耦合器支持以下对象:
类别
实例数
标识对象
01
1
支持复位服务
消息路由器对象
02
显式消息连接
汇编对象
04
2
定义 I/O 数据格式
总线耦合器诊断对象
连接管理器对象
06
–
TCP/IP 接口对象
F5
TCP/IP 配置
以太网链接对象
F6
计数器和状态信息
Ethernet/IP 接口诊断对象
350
I/O 连接诊断对象
352
显式连接诊断对象
353