本文档已随 EcoStruxureTM Machine Expert V2.0.2 的发布进行了更新。
本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/。
本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现手册和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。
有关产品合规性和环境信息(RoHS、REACH、PEP、EOLI 等),请转 www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/。
文件名称 |
参考编号 |
---|---|
Modicon TM3 扩展模块配置 - 编程指南 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) |
|
Modicon TM3 扩展模块配置 - 编程指南 (EcoStruxure Machine Expert) |
|
Modicon M221 Logic Controller - 硬件指南 |
|
Modicon M241 Logic Controller - 硬件指南 |
|
Modicon M251 Logic Controller - 硬件指南 |
|
TM3 数字量 I/O 模块说明书 |
您可以在我们的网站 https://www.se.com/ww/en/download/ 下载这些技术出版物和其他技术信息。
危险 | |
---|---|
危险 | |
---|---|
警告 | |
---|---|
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。
警告 | |
---|---|
本手册中的或者出现在产品自身中/上的技术术语、术语、符号和相应描述基本上均源自国际标准的条款或定义。
在功能安全系统、驱动器和一般自动化领域,这可能包括但不限于安全、安全功能、安全状态、故障、故障复位、失灵、失效、错误、错误消息、危险等词语。
这些标准包括:
标准 |
描述 |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。 |
ISO 13849-1:2015 |
机器安全:控制系统的安全相关部分。 设计通则。 |
EN 61496-1:2013 |
机械安全:电子感应式防护设备。 第 1 部分:一般要求和测试。 |
ISO 12100:2010 |
机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险抑制 |
EN 60204-1:2006 |
机械安全 - 电气机械设备 - 第 1 部分:一般要求 |
ISO 14119:2013 |
机械安全 - 与防护设备关联的联锁设备 - 设计和选择原则 |
ISO 13850:2015 |
机械安全 - 紧急停止 - 设计原则 |
IEC 62061:2015 |
机械安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能性安全 |
IEC 61508-1:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:一般要求。 |
IEC 61508-2:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。 |
IEC 61508-3:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:软件要求。 |
IEC 61784-3:2016 |
工业通信网络 - 配置 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和配置定义 |
2006/42/EC |
机械指令 |
2014/30/EU |
电磁兼容性规程 |
2014/35/EU |
低电压规程 |
此外,本文中所用的名词可能是被无意中使用,因为它们是从其他标准中衍生出来的,如:
标准 |
描述 |
---|---|
IEC 60034 系列 |
旋转电机 |
IEC 61800 系列 |
可调速电力驱动系统 |
IEC 61158 系列 |
用于测量和控制的数字数据通讯:用于工业控制系统的现场总线 |
最后,操作区一词可结合特定危险的描述一起使用,其定义相当于 机器指令 () 和 :2010 中的2006/42/EC风险区ISO 12100或危险区。