本节介绍 TM3XHSC202 / TM3XHSC202G 模块的特性。另请参阅环境特性。
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM3XHSC202 / TM3XHSC202G 模块的尺寸:
特性 |
值 |
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电压极限 |
20.4...28.8 Vdc |
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
25°C (77°F) 下通常为 65 mA,最大 110 mA |
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
25°C (77°F) 下通常为 30 mA,最大 50 mA |
输入和内部逻辑之间的隔离 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
输出和内部逻辑之间的隔离 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
连接类型 |
TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: 可插拔螺钉端子块 TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: 可插拔卡簧端子块 |
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
重量 |
120 g(不含端子块) 150 g(含端子块) |
特性 |
值 |
|
---|---|---|
编号 |
10 |
|
通道组数 |
2 个通道组: 1 条用于 I0...I4 的公共线路 1 条用于 I5...I9 的公共线路 |
|
输入类型 |
类型 1 (IEC 61131-2) |
|
逻辑类型 |
漏型 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输入电压极限 |
最大 30 Vdc |
|
额定输入电流 |
7.5 mA |
|
输入阻抗 |
2.81 kΩ |
|
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc (15...28.8 Vdc) |
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc (0...5Vdc) |
|
状态 1 时的电流 |
> 3 mA |
|
状态 0 时的电流 |
< 1.5 mA |
|
接通时间 |
< 1 µs + 滤波延迟 |
|
断开时间 |
< 1 µs + 滤波延迟 |
|
最大输入频率 |
200 kHz |
|
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
输入组之间 |
无 |
|
在输入通道之间 |
无 |
|
输入与输出之间 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
|
电缆类型 |
屏蔽电缆,可传输 COM 信号 长度:最大 10 米 |
特性 |
值 |
---|---|
编号 |
8 |
通道组数 |
2 个通道组: Q0...Q3 Q4...Q7 |
输出类型 |
晶体管 |
逻辑类型 |
源极(推-挽) |
额定输出电压 |
24 Vdc |
额定输出电流 |
300 mA |
每组总额定输出电流 |
最大 1.2 A |
白炽灯的最大功率 |
最大 0.9 W |
泄漏电流 |
≤ 0.15 mA |
接通时间 |
最大 1 µs |
断开时间 |
最大 1 µs |
短路或过载保护 |
有,每个输出通常为 1 A 分组缺陷管理: oQ0...Q3 oQ4...Q7 |
短路或过载后自动重置 |
有,10 s 由 EcoStruxure Machine Expert 启用/禁用 |
钳位电压 |
通常为 45 Vdc |
隔离 |
输出与内部逻辑之间:550 Vac(持续 1 分钟) |
输出组之间:无 |
|
输出通道之间:无 |
|
输入与输出之间:550 Vac(持续 1 分钟) |
|
电缆长度 |
< 30 米 |
特性 |
值 |
---|---|
类型 |
PELV |
标称电压 |
24 Vdc |
电压极限 |
20.4...28.8 Vdc,最大纹波电压是标称电压的 10% |
输入电流 |
最大 2.5 A |
突波电流 |
无限制(但会受到过载峰值电流的限制) |
抗电压降 |
无 |
极性反接保护 |
有 |
过电压保护 |
无(需要外部熔断器) |
电源存在检测 |
有,阈值 15 V |
隔离 |
550 Vac(持续 1 分钟,拥有内部逻辑元件) |
电缆长度 |
< 3 米 |