TM3XHSC202 / TM3XHSC202G 配备有两个可插拔螺钉端子块,用于连接输入和输出。
请参阅接线优化方法。
下图显示输入的接线:
* T 型熔断器
|
意外的设备操作 |
确保物理接线按照接线图中所示的连接来进行。具体地讲,连接 24V 端子,仅 24 Vdc 连接到 24V 端子,仅 0 Vdc 连接到 0V 端子。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示输出的接线:
* 针对负载使用适当的 T 型熔断器,规格不超过 3 A。
下图显示编码器接线:
** 请参阅编码器文档,了解有关保险丝尺寸调整的信息。
注意:
必须将编码器的输出 GND 连接到与 A 和 B 所连接的输入组相对应的 COM 端子:
oI0...I4: COM0
oI5...I9: COM1
下图显示如何将螺钉端子连接到功能性接地点:
(1) 功能性接地 (FE)
如果扭矩超过上述限制可能会损坏端子螺钉或螺纹。
注意 |
设备无法操作 |
请勿使用超过为此端子指定的最大扭矩(牛米/磅-英寸)来拧紧螺钉端子。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下图显示如何将输入和输出电缆屏蔽连接到功能性接地点:
注意: 电源接线必须尽可能短。