本节介绍 TM3XTYS4 模块的电气。
另请参阅环境特性。
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 TM3XTYS4 模块的尺寸:
下表描述一通道 RJ45 连接器的特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
输入 |
3 路输入 o输入 1:就绪 o输入 2:运行 o输入 3:脱扣 |
|
通道组数 |
1 个公共端用于 3 路输入 * |
|
输入类型 |
类型 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
逻辑类型 |
漏型 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输入电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
|
额定输入电流 |
5 mA |
|
接通时间 |
通常为 5 毫秒 |
|
断开时间 |
通常为 5 毫秒 |
|
输出 |
2 路输出 o输出 1:方向 1 控制 o输出 2:方向 2 控制 |
|
输出类型 |
晶体管 |
|
逻辑类型 |
源极 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输出电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
|
额定输出电流 |
每个通道 300 mA |
|
电压降 |
通常为 0.15 Vdc(最大值为 0.4 Vdc) |
|
关闭时的泄漏电流 |
0.1 mA(最大值) |
|
电感式负载 |
L/R = 10 毫秒 |
|
接通时间 |
通常为 400 微秒 (最大值为 450 微秒) |
|
断开时间 |
通常为 400 微秒(最大值为 450 微秒) |
|
防止短路 |
有 |
|
钳位电压 |
通常为 40 Vdc |
|
模块 |
||
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac |
输出与内部逻辑之间 |
500 Vac |
|
连接类型 |
RJ45 连接器 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
37 mA(所有输入与输出开启) |
|
17 mA(所有输入与输出关闭) |
||
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
17 mA(所有输入与输出开启) |
|
0 mA(所有输入与输出关闭) |
||
* 4 个 RJ45 连接器的公共端(3 个引脚)在内部相连。该模块的 12 路输入共享同一个公共端。 |