将模块装配至控制器或接受器模块

简介

本节介绍如何将扩展模块装配到控制器、接收器模块或其他模块。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

在将新模块直接或通过发射器/接收器连接到控制器后,请先更新并且重新下载您的应用程序,然后再使系统重新投入运行。如果您不对您的应用程序进行修订从而体现新增模块,则位于扩展总线上的 I/O 将可能无法正常运行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o仅使用 Schneider Electric 认可的可与本设备配合使用的软件。

o每次更改物理硬件配置后,请更新应用程序。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

将模块装配到控制器或接收器模块

下列操作过程表明如何将控制器或接收器模块与某模块装配在一起。

步骤

动作

1

断开所有电源,并将任何现有的控制器 I/O 组件从其 DIN 安装上拆下。

2

拆下控制器或最外侧安装扩展模块上的扩展连接器标签。

3

核实新模块上的锁紧装置位于上方。

4

将位于模块左侧的内部总线连接器与位于控制器、接收器模块或扩展模块右侧的内部总线连接器对齐。

5

朝控制器、接收器模块或扩展模块方向按压新模块,直至其牢固到位。

6

向下按动位于新模块顶部的紧装置,从而将其锁定至控制器、接收器模块或者先前安装的扩展模块。