跳动滤波器
下表显示的是由过滤值确定的最大计数器频率,这些过滤值用于减少对输入的跳动影响:
输入
|
跳动过滤器值(毫秒)
|
最大计数器频率
专用
|
A
B
|
0.000
|
200 kHz
|
0.001
|
200 kHz
|
0.002
|
200 kHz
|
0.005
|
100 kHz
|
0.01
|
50 kHz
|
0.05
|
10 kHz
|
0.08
|
6.25 kHz
|
0.5
|
1 kHz
|
1
|
500 Hz
|
4
|
125 Hz
|
12
|
40 Hz
|
A 是计数器的计数输入。
B 是双相位计数器的计数输入。
|
专用输出
高速专用计数器使用的输出只能通过功能块访问。不能在应用程序中直接对其进行读写。
警告
|
|
意外的设备操作
-
请勿在不同的程序任务中使用同一个功能块实例。
-
请勿在功能块正在执行时修改或更改功能块参考 (AXIS)。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|