Modulo-loop 模式原理介绍

概述

模数回路模式可用于对一系列移动对象执行的重复操作,如包装和贴标签等应用。

原理

同步条件的上升沿,计数器被激活,并且计数器值设置为 0。

启用计数后:

递增方向:

计数器在达到模数值 -1 之前一直递增。在下一个脉冲,计数器复位为 0,模数标志设置为 1 并继续计数。

递减方向:

计数器在达到 0 之前一直递减。在下一个脉冲,计数器设置为模数值,模数标志设置为 1 并继续计数。

输入模式

下表介绍可用的 8 种输入模式:

输入模式

注释

A = 加计数,B = 减计数

默认模式

计数器在 A 上递增,在 B 上递减。

A = 脉冲,B = 方向

如果 A 上存在上升沿且 B 为 TRUE,则计数器递减。

如果 A 上存在上升沿且 B 为 FALSE,则计数器递增。

正常积分 X1

物理编码器始终提供 2 个信号 90° 移位,首次实现计数器可以计数脉冲并检测方向:

  • X1:通过编码器循环进行 1 次计数

  • X2:通过编码器循环进行 2 次计数

  • X4:通过编码器循环进行 4 次计数

正常积分 X2

正常积分 X4

反向积分 X1

反向积分 X2

反向积分 X4

加减计数原理图

阶段

操作

1

在同步条件的上升沿,计数器值复位为 0 并激活计数器。

2

当启用条件 = 1 时,A 上的每个脉冲会递增计数器值。

3

计数器达到模数值减 1 时,计数器在下一个脉冲返回 0,并继续计数。Modulo_Flag 设置为 1。

4

在同步条件的上升沿,计数器值复位为 0。

5

当启用条件 = 1 时,B 上的每个脉冲会递减计数器。

6

计数器达到 0 时,计数器在下一个脉冲返回模数值减 1,并继续计数。

7

启用条件 = 0 时,忽略输入上的脉冲。

8

在同步条件的上升沿,计数器值复位为 0。

注: 启用和同步条件取决于配置。启用预设功能中对这些条件进行了介绍。

正交原理图

编码器信号根据选定的输入模式进行计数,如下所示: