下表中介绍的参数列表可使用 HSCGetParam_TM3
or HSCSetParam_TM3
功能块进行读取或修改。
下表列出的是来自 HSC_PARAMETER_TYPE_TM3
的参数,在程序运行过程中可对这些参数进行读取或修改:
参数 |
描述 |
---|---|
|
获取或设置 HSC 的精度值。 |
|
获取或设置 HSC 的阈值 0 值 |
|
获取或设置 HSC 的阈值 1 值 |
|
获取或设置 HSC 的阈值 2 值 |
|
获取或设置 HSC 的阈值 3 值 |
|
获取或设置 HSC 功能的输出 0 反射模式。五个最低有效位指示反射模式:0x8 => TH3,0x4 => TH2,0x2 => TH1,0x1 => TH0 |
|
获取或设置 HSC 功能的输出 1 反射模式。五个最低有效位指示反射模式:0x8 => TH3,0x4 => TH2,0x2 => TH1,0x1 => TH0 |
|
获取或设置 HSC 功能的输出 2 反射模式。五个最低有效位指示反射模式:0x8 => TH3,0x4 => TH2,0x2 => TH1,0x1 => TH0 |
|
获取或设置 HSC 功能的输出 3 反射模式。五个最低有效位指示反射模式:0x8 => TH3,0x4 => TH2,0x2 => TH1,0x1 => TH0 |