HSC_ERROR_TM3:HSC 变量检测错误类型块

枚举类型描述

枚举数据类型 ENUM 包含检测到的错误的各种类型,这些类型具有下列值:

枚举器

描述

HSC_NO_ERROR

00 hex

未检测到错误。

HSC_UNKNOWN_REF

01 hex

HSC 参考不正确或未配置。

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

参数引用不正确。

请参阅有效参数的 HSC_PARAMETER_TYPE_TM3

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

参数值不正确。

例如,Preset Value 小于 TH1 或 TH0。

HSC_COM_ERROR

04 hex

检测到 HSC 模块存在通讯错误。

HSC_OPTIONAL_MODULE_NOT_THERE

05 hex

可选模块不在当前配置中。

HSC_PERIODMETER_TIMEOUT_REACHED

06 hex

为周期测量指定的超时过期。

HSC_SHORTCUT_GROUP0_DETECTED

07 hex

检测到输出快捷方式组 0。

HSC_SHORTCUT_GROUP1_DETECTED

08 hex

检测到输出快捷方式组 1。

HSC_SHORTCUT_GROUP2_DETECTED

09 hex

未使用。

HSC_SHORTCUT_GROUP3_DETECTED

0A hex

未使用。

HSC_24VIO_ERROR

0B hex

未检测到 24 V I/O 信号。

HSC_EVENT_OVERFLOW_ERROR

0C hex

时间溢出(每毫秒最多 8 个事件)。