选项卡中的诊断字节提供了每个 I/O 通道的运行状态。
输入通道 x 的 IBStatusIWx
输出通道 x 的 IBStatusQWx
有关 TM3_GetModuleInternalStatus 函数的更多信息:
请参阅 Modicon M241 Logic Controller 的 M241 Controller PLCSystem 库指南。
请参阅 Modicon M251 Logic Controller 的 M251 Controller PLCSystem 库指南。
请参阅 Modicon M262 Logic/Motion Controller 的 M262 Controller System 库指南。
下表介绍 IBStatusIWx 诊断字节:
字节值 |
描述 |
---|---|
0 |
正常 |
1 |
未定义 |
2 |
未定义 |
3 |
检测到配置错误。 |
4 |
检测到外部电源错误。 |
5 |
检测到接线错误(超过输入电压/电流上限)。 |
6 |
检测到接线错误(超过输入电压/电流下限)。 |
7 |
检测到硬件错误. |
8 |
测得值处于较高扩展区。 |
9 |
测得值处于较低扩展区。 |
10...255 |
未定义 |
下表介绍 IBStatusQWx 诊断字节:
字节值 |
描述 |
---|---|
0 |
正常 |
1 |
未定义 |
2 |
未定义 |
3 |
检测到配置错误 |
4 |
超过外部电源电压限制 |
5 |
未定义 |
6 |
未定义 |
7 |
检测到硬件错误 |
8...255 |
未定义 |
以下表格显示 TM3 模拟量扩展模块的不同通道输入类型产生的输入通道状态字节值。
0...10 V 通道输入类型:
输入电压 |
产生的状态代码 |
---|---|
≤ -0.20 V |
6 |
-0.19 V...10.19 V |
0 |
≥ 10.20 V |
5 |
-10...+10 V 输入通道类型:
输入电压 |
产生的状态代码 |
---|---|
≤ -10.40 V |
6 |
-10.39 V...10.39 V |
0 |
≥ 10.40 V |
5 |
0...20 mA 输入通道类型:
输入电压 |
产生的状态代码 |
---|---|
≤ -0.40 mA |
6 |
-0.39 mA...20.39 mA |
0 |
≥ 20.40 mA |
5 |
4...20 mA 输入通道类型:
输入电压 |
产生的状态代码 |
---|---|
≤ 3.68 mA |
6 |
3.69 mA...20.31 mA |
0 |
≥ 20.32 mA |
5 |
TM3AI8 / TM3AI8G 扩展模块的 0...20 mA 扩展模式:
输入电压 |
产生的状态代码 |
---|---|
≤ -0.40 mA |
6 |
-0.39 mA...20.00 mA |
0 |
20.01 mA...23.54 mA |
8 |
≥ 23.55 mA |
5 |
TM3AI8 / TM3AI8G 扩展模块的 4...20 mA 扩展模式:
输入电压 |
产生的状态代码 |
---|---|
< 1.19 mA |
6 |
1.20 mA...3.99 mA |
9 |
4.00 mA...20.00 mA |
0 |
20.01 mA...23.17 mA |
8 |
≥ 23.18 mA |
5 |