TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块配置

概述

使用嵌入式 I/O 功能可配置输入和输出。

访问 I/O 配置窗口

按照以下步骤访问 I/O 配置窗口:

步骤

描述

1

设备树中的 IO_Bus 节点下,双击模块名称。

2

选择 I/O 配置选项卡。

输入配置

下图显示了输入的 I/O 配置选项卡:

对于计数功能未使用的每个输入,您可以配置以下参数:

参数

描述

约束条件

锁存

否*

允许捕捉和记录幅度宽度短于控制器扫描时间的传入脉冲。

如果禁用了事件,则可用。

仅在 MAST 任务中使用锁存输入。

事件

否*

上升沿

下降沿

上升和下降沿

事件检测

以下情况下可用:

  • 锁存已禁用,且

  • 模块是总线上前两个 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块中的一个。

事件名称

让您能够对外部事件命名以便在任务中引用从而使用输入事件。

如果事件设置不为“否”,则可用。

最多 49 个字符

如要使用此事件,必须创建外部事件任务,并为其指定与事件相同的名称。

过滤

0.000 毫秒

0.001 毫秒

0.002 毫秒

0.005 毫秒

0.01 毫秒

0.05 毫秒

0.08 毫秒

0.5 毫秒

1 毫秒

4 毫秒*

12 毫秒

减少控制器输入上的噪声影响。

* 参数缺省值

输出的配置

下图显示了输出的 I/O 配置选项卡:

下表显示了不同参数的功能:

参数

描述

故障预置模式

保持

故障预置值*

已配置反射输出

未配置反射输出

用于在以下情况下设置故障预置模式:

  • 控制器处于 STOPPEDHALTED 状态。

  • 控制器与模块之间的连接丢失。

注: 维护已启用。

用于当控制器与模块之间的连接丢失时设置故障预置模式。

注: 当控制器处于 STOPPED 状态时,故障预置行为在 PLC 设置选项卡中定义。

故障预置值

0*

1

用于设置故障预置值。

如果故障预置模式设置为故障预置值,则此选项可用。

重置输出模式

自动*

手动

选择重置输出模式

  • 自动重置:检测到的错误得到纠正后,输出会根据分配给它的当前值再次进行设置,诊断值也将复位。

  • 手动重置:检测到错误后,状态将被记住,输出也会被强制变为三态,直到用户手动清除此状态为止(请参阅“I/O 映射通道”)。

* 参数缺省值

如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每 10 秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。

 警告
机器意外启动
如果不想对机器或过程执行输出的自动重置,请禁用此功能。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

I/O 映射选项卡

有关 I/O 映射选项卡的详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南