安装指南

简介

通过将 TM4 扩展模块连接到 Logic Controller 来对其进行装配。

Logic Controller 及其扩展模块可安装在顶帽截面导轨(DIN 导轨)上。

安装位置和最小间隙

扩展模块的安装位置和最小间隙必须符合针对相应硬件系统所定义的规则。请参阅您的特定控制器的控制器硬件文档中的安装一章。

 警告
意外的设备操作
  • 将散热量最多的设备安装在机柜顶部,以确保适当通风。
  • 请勿将该设备安放在可能引起过热的设备旁边或上方。
  • 将设备安装在与附件所有结构和设备保持本文档中所述最小间距的地方。
  • 按照相关文档中的规格安装所有设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。