下表显示了 TM4 扩展模块功能:
模块参考
类型
端子类型
TM4ES4
Ethernet 通讯
4 个 RJ45 连接器
1 个螺钉用于功能性接地连接
TM4PDPS1
PROFIBUS DP 从站通信
1 个 SUB-D 9 针凹型连接器
型号
描述
用途
数量
NSYTRAAB35
端托架
阻止 DIN 导轨上的 Logic Controller 和扩展模块。
1
TM2XMTGB
接地条
将电缆屏蔽层和模块连接到功能性接地
TM200RSRCEMC
屏蔽收线夹
安装接地并将接地连接到电缆屏蔽层。
25 个一组
使用其中一根电缆将 TM4ES4 模块连接到系统:
认证
490NTW000••
标准以太网电缆
屏蔽双绞线
2 个 RJ45 连接器
与 DTE 的连接
EC
490NTW000••U
UL
TCSECE3M3M•S4
Rugged 以太网电缆
TCSECU3M3M•S4