TM4ES4 简介

概述

TM4ES4 Ethernet 模块:

  • 为未配备嵌入式 Ethernet 端口的控制器提供以太网接口。

  • 为配备有嵌入式 Ethernet 端口的控制器额外提供一个以太网接口。

该模块也是一个 Ethernet 交换机。

主要特性

下表介绍了 TM4ES4 Ethernet 通讯模块的主要特性:

主要特性

标准

Ethernet

连接器类型

4 个用于 Ethernet 通讯的 RJ45 连接器

协议

Ethernet Modbus TCP 客户端/服务器、Ethernet/IP 适配器、UDP、TCP、SNMP、OPC UA 服务器和 EcoStruxure Machine Expert.

接地

1 个螺钉用于功能性接地连接

传输速率

最大速率为 100 Mbit/s

下表给出了控制器所具有的 TM4ES4 Ethernet 功能:

控制器

附加 Ethernet 接口

Ethernet 交换机

TM241C24•

有,一个 Ethernet 端口,用于连接到控制网络或设备网络

TM241C40•

TM241CE24•

有,一个 Ethernet 端口,用于连接到控制网络。逻辑控制器中嵌入的 Ethernet 端口连接到设备网络。

TM241CEC24•

TM241CE40•

TM251MESE

TM251MESC

架构

下图显示了用于将 控制器连接到 Ethernet 网络的架构示例:

描述

下图显示了 TM4ES4 模块的主要元件:

标签

元件

参考 …

1

显示电源状态的 LED

2

4 个以太网 RJ45 连接器。

3

功能性接地连接螺钉

功能性接地连接准则

4

钩锁,用于 35 mm(1.38 英寸)的顶帽截面导轨(DIN 导轨)

顶帽截面导轨(DIN 导轨)

5

TM4 扩展模块的连接器(每侧一个)

6

用于连接原先模块的锁紧装置

7

用于连接到前一个模块或控制器的夹子。

模块状态 LED

下图显示了 TM4ES4 状态 LED:

下表显示 TM4ES4 状态 LED 的说明:

LED 指示灯

颜色

状态

描述

PWR

绿色

亮起

表示已通电

熄灭

表示已断开电源

RJ45 连接器状态 LED

下图显示了 RJ45 连接器状态 LED:

下表描述了 RJ45 连接器状态 LED:

标签

描述

LED 指示灯

颜色

状态

描述

1

以太网活动

绿色

熄灭

无活动

亮起

传输或接收数据

2

以太网链路

绿色/黄色

熄灭

无链接

黄色常亮

链路速率为 10 Mbit/s

绿色常亮

活动速率为 100 Mbit/s