TM4PDPS1 简介

概述

TM4PDPS1 PROFIBUS DP 从站模块可让您将控制器连接到 PROFIBUS DP 现场总线。

主要特性

下表描述了 TM4PDPS1 PROFIBUS DP 从站模块的主要特性:

主要特性

现场总线

PROFIBUS DP 从站

接口类型

RS-485

连接器类型

SUB-D 9,凹形

接地

1 个螺钉用于功能性接地连接

传输速率

最大速率为 12 Mbit/s

架构示例

下图显示了用于将 M241 控制器连接到 PROFIBUS DP 现场总线的架构示例:

描述

下图显示了 TM4PDPS1 模块的主要元件:

标签

元件

参考 …

1

显示模块状态的 LED

2

1 个 SUB-D 9 凹形连接器

3

功能性接地连接螺钉

功能性接地连接准则

4

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨)

顶帽截面导轨(DIN 导轨)

5

TM4 扩展模块的连接器(每侧一个)

6

用于连接原先模块的锁紧装置

7

用于连接到前一个模块或控制器的夹子。

状态 LED

下图显示了 TM4PDPS1 状态 LED:

下表介绍了 TM4PDPS1 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

PWR

绿色/黄色

熄灭

表示已断开电源

绿色

亮起

表示已通电

绿色/黄色

绿/黄闪烁

模块正在启动

COM

绿色

亮起

该模块处于 RUN 模式,执行周期通讯

红色

周期性闪烁

该模块处于 STOP 模式,未执行任何通讯,检测到连接错误

非周期性闪光

模块未配置