SNMP

简介

Simple Network Management Protocol (SNMP) 用于提供管理网络所需的数据和服务。

数据存储在管理信息库 (MIB) 中。SNMP 协议用于读取或写入 MIB 数据。执行以太网 SNMP 服务是最基本要求,因为它只处理必要的对象。

M241 控制器支持标准 MIB-2 对象。

SNMP 服务器

下表列出了所支持的标准 MIB-2 服务器对象:

对象

描述

访问

缺省值

sysDescr

设备的文本描述

读取

SCHNEIDER M241-51 Fast Ethernet TCP/IP

sysName

节点管理名称

读/写

控制器参考号

写入的值通过 SNMP 客户端工具软件保存到控制器中。相应的 Schneider Electric 软件为 ConneXview。ConneXview 不随控制器提供。有关详细信息,请参阅 www.schneider-electric.com。

这些字符串的大小限制为 50 个字符。

SNMP 客户端

M251 Logic Controller 包括一个 SNMP 客户端库,让您能够查询 SNMP 服务器。 有关详细信息,请参见 SNMP 库指南。