下表介绍了 TM5SAI2PH 电子模块的主要特性:
主要特性 |
||
---|---|---|
输入通道数 |
2 |
|
测量类型 |
温度 |
电阻 |
输入传感器类型 |
- |
|
输入范围 |
-200°C 到 850°C |
0.1 Ω 到 4500 Ω / 0.05 Ω 到 2250 Ω |
分辨率 |
16 位 |
下图显示了配有 TM5SAI2PH 的片段。
下表显示了与 TM5SAI2PH 关联的端子块和总线基板的型号:
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
带有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
2 |
TM5ASAI2PH |
电子模块 |
白色 |
3 |
TM5ACTB06 或 TM5ACTB12 |
端子块,6 针
端子块,12 针 |
白色
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块
下图显示了 TM5SAI2PH 的 LED:
下表显示了 TM5SAI2PH 状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
||
闪烁 |
预操作状态 |
||
亮起 |
正常操作 |
||
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
一次闪烁 |
检测到 I/O 通道错误。 |
||
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
0-1 |
绿色 |
熄灭 |
未配置通道 |
闪烁 |
检测到溢出、下溢或断线 |
||
亮起 |
模拟量/数字量转换器正在运行,值可用 |