下表描述了 TM5SEAISG 模块的主要特性:
主要特性 |
|
---|---|
输入通道数 |
1 |
测量类型 |
全桥应变计 |
传感器工作范围 |
85...5000 Ω |
精度 |
24 位 |
如需配置和编程 TM5SEAISG 电子模块,请参阅 IoDrvTM5SEAISG 应变计库指南。
下图显示了配有 TM5SEAISG 的片段。
下表显示了与 TM5SEAISG 关联的端子块和总线基板的型号:
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
具有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
2 |
TM5SEAISG |
电子模块 |
白色 |
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块
下图显示 TM5SEAISG 状态 LED:
下表显示了 TM5SEAISG 状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
r |
绿色 |
灭 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
||
闪烁 |
预操作状态 |
||
亮起 |
正常操作 |
||
e |
红色 |
灭 |
正常或无电源 |
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
0 |
绿色 |
灭 |
检测到断线 模拟量/数字量转换器正忙 |
亮起 |
模拟量/数字量转换器正在运行,值可用 |