下表描述了 TM5SAO4L 电子模块的主要特性:
主要特性 |
||
---|---|---|
输出通道数 |
4 |
|
信号类型 |
电压 |
电流 |
输出范围 |
-10... +10 Vdc |
0...20 mA |
精度 |
12 位 + 符号 |
12 位 |
下图显示配有 TM5SAO4L 的片段:
下表显示了与 TM5SAO4L 关联的端子块和总线基板的型号:
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
具有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
2 |
TM5ASAO4L |
电子模块 |
白色 |
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块
下图显示了 TM5SAO4L 状态 LED:
下表显示了 TM5SAO4L 状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
r |
绿色 |
灭 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位模式 |
||
闪烁 |
可预操作模式 |
||
亮起 |
正常操作 |
||
e |
红色 |
灭 |
正常或无电源 |
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
0-3 |
黄色 |
灭 |
值 = 0 |
亮起 |
值 ≠ 0 |