下表描述了 TM5SBET1 电子模块的主要特性:
主要特性 |
|
---|---|
功能 |
传输 TM5 数据总线。 |
最大总线长度 |
2500 米(8202.1 英尺) |
发射器和接收器之间的最大电缆距离 |
100 米(328.1 英尺) |
配电 |
无 |
下图和下表为创建配有 TM5SBET1 电子模块的片段提供了参考:
注意 |
静电放电 |
o请在所有配置的最右片段处安装一个右总线基板锁定板。 o请在所有远程配置的第一个片段处安装左总线基板锁定板。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
带有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
2 |
TM5SBET1 |
电子模块 |
白色 |
3 |
TM5ACTB06 或 TM5ACTB12 |
端子块,6 针
端子块,12 针 |
白色
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块。
下图显示了 TM5SBET1 的状态 LED:
下表介绍了 TM5SBET1 状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
||
闪烁 |
预操作状态 |
||
亮起 |
正常状态 |
||
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
两次闪烁 |
表示以下情况之一: o24 Vdc I/O 电源段的电压过低 oTM5 电源总线的电压过低 |
||
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
X |
黄色 |
熄灭 |
TM5 数据总线上无通讯 |
亮起 |
TM5 数据总线通讯正在进行 |