模拟量 4AI ±10 V 电子模块配有 4 路 12 位输入。
下图显示了 4AI ±10 V 的 LED:
下表介绍了 4AI ±10 V 状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
||
闪烁 |
预操作状态 |
||
亮起 |
正常操作 |
||
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
两次闪烁 |
系统检测到的错误: o扫描时间溢出 o同步检测到的错误 |
||
0-3 |
绿色 |
熄灭 |
未配置通道或已打开的连接或传感器已断开连接 |
亮起 |
模拟量/数字量转换器正在运行,值可用 |
|
火灾危险 |
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 4AI ±10 V 电子模块的特性:
特性 |
电压输入 |
|
---|---|---|
输入通道数 |
4 |
|
输入范围 |
-10...10 Vdc |
|
输入阻抗 |
20 MΩ(最小值) |
|
负载阻抗 |
- |
|
采样持续时间 |
整个模块为 20 毫秒 一个通道为 5 毫秒 |
|
输入类型 |
差分 |
|
转换模式 |
连续的近似寄存器 |
|
输入滤波器 |
50 毫秒,不可配置 |
|
输入公差 - 25° C (77°F) 环境温度下的最大偏差 |
< 测量值的 0.08% |
|
输入公差 - 温度漂移 |
0.006% 测量值/ °C |
|
输入公差 - 非线性度 |
< 0.025% 全标度 (20 V) |
|
数字精度 |
12 位 |
|
精度值 |
2.441 mV |
|
共模抑制 |
DC |
|
50 Hz |
||
电缆类型 |
需要屏蔽电缆 |
|
通道间的串扰抑制 |
70 dB(最小值) |
|
通道间隔离 |
未隔离 |
|
通道与总线之间的隔离 |
请参见注 1。 |
|
允许的输入信号 |
±30 Vdc(最大值) |
|
输入保护 |
防止与 24 Vdc 电源电压接线 |
|
通道之间允许的共模电压 |
±12 Vdc(最大值) |
1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到电子模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下图显示了 4AI ±10 V 的接线图:
1 内部电子
2 集成在总线基板上的 24 Vdc I/O 电源段
U 电压
如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
注意 |
设备无法操作 |
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
|
意外的设备操作 |
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关更多信息,请参考 TM5 系统接线规则和建议。
|
意外的设备操作 |
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |