TM5SDI16D 特性

简介

这是 TM5SDI16D 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表描述了 TM5SDI16D 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

61 mA(所有输入开启)

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

36 mA

功耗

1.65 W(最大值)

重量

21 克(0.7 盎司)

ID 代码

56838(十进制)

输入特性

下表描述了 TM5SDI16D 电子模块的输入特性:

输入特性

输入通道数

16

接线类型

1 线

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

20.4...28.8 Vdc

降额

请参见降额一节。

24 Vdc 时额定输入电流

2.68 毫安

输入阻抗

8.9 kΩ

“关闭”状态

5 Vdc(最大值)

“开启”状态

15 Vdc(最小值)

输入滤波器

硬件

≤100 微秒

软件

缺省值为 1 毫秒,可在 0 到 25 毫秒范围内、以 0.2 毫秒为间隔进行配置。

隔离

输入与内部总线之间

请参见注 1

通道之间

未隔离

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

TM5SDI16D 的降额

下图显示了垂直安装时 24 Vdc 和 28.8 Vdc 输入电压下同时系数的降额:

G-SE-0024689.1.gif-high.gif

 

%   同时系数

°C   环境温度

下图显示了水平安装时 24 Vdc 和 28.8 Vdc 输入电压下同时系数的降额:

G-SE-0024696.1.gif-high.gif

 

%   同时系数

°C   环境温度