TM5SDO2S 接线图

接线图

下图显示了 TM5SDO2S 的接线图:

G-SE-0001904.2.gif-high.gif

 

1   内部电子元件

2   集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段

3   外部电源 100...240 Vac

4   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 3.15 A - 250 V

5   电感式负载保护

6   2 线负载

7   3 线负载

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

仅将传感器和执行器电源用于为连接到模块的传感器或执行器供电。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

有关本主题的其他重要信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏