配置应变计电子模块

第一步

将 TM5SEAISG 模块添加到项目中。

“TM5 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

请参阅以下章节:

o输出映射,获取有关输出参数配置的详细信息。

o状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。

o输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。

有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述

输出映射

下表描述了 TM5SEAISG 输出映射配置:

通道

类型

描述

ConfigOutput00

USINT

指示 ADC 配置

状态位映射

下表描述了 TM5SEAISG 状态位映射配置:

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DcOk

BOOL

电压范围:

o0:无效

o1:有效

保留

BOOL

保留。

NetworkOk

BOOL

TM5 总线:

o0:总线错误

o1:正常

I/O 数据有效

BOOL

数据有效性:

o0:有效

o1:无效

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

“输入映射”选项卡

下表描述了 TM5SEAISG 输入映射配置:

通道

类型

描述

StatusInput00

USINT

模拟量输入通道的状态.

AnalogInput00

DINT

输入 0 的当前值.这是 TM5SEAISG 读取的原始值。请参阅模拟量输入寄存器

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

“用户定义的参数”选项卡

下表描述了 TM5SEAISG 用户定义的参数配置:

名称

缺省值

描述

ADCCycletime

400

400

指定 ADC(模数转换器)的循环时间(可调步长为 100 微秒)。

模拟量输入寄存器

AnalogInput00 通道包含用于具有 24 位精度的全桥应变计的 ADC 原始值。

该表描述 AnalogInput00 的值:

描述

FF80 0001...007F FFFF(十六进制)

有效值

007F FFFF(十六进制)

溢出

FF80 0001(十六进制)

下溢

FF80 0000(十六进制)

无效值

ADC 配置寄存器

该表描述 ConfigOutput00 ADC 配置寄存器:

描述

0-3

0000(十六进制)

数据率(每秒钟采样数):

2.5

0001(十六进制)

5

0010(十六进制)

10

0011(十六进制)

15

0100(十六进制)

25

0101(十六进制)

30

0110(十六进制)

50

0111(十六进制)

60

1000(十六进制)

100

1001(十六进制)

500

1010(十六进制)

1000

1011(十六进制)

2000

1100(十六进制)

3750

1101(十六进制)

7500

1110(十六进制)

同步模式

1111(十六进制)

保留

4-6

000(十六进制)

电桥系数

16 mV/Vdc

001(十六进制)

8 mV/Vdc

010(十六进制)

4 mV/Vdc

011(十六进制)

2 mV/Vdc

100(十六进制)

256 mV/Vdc

101(十六进制)

128 mV/Vdc

110(十六进制)

64 mV/Vdc

111(十六进制)

32 mV/Vdc

7

0(十六进制)

保留位(必须为 0)