TM5SDI2D、TM5SDI4D 和 TM5SDI6D 扩展电子模块均为 24 Vdc 数字量输入电子模块,分别具有 2、4、6 路输入。
有关更多信息,请参阅硬件指南:
型号 |
请参阅 |
---|---|
TM5SDI2D |
|
TM5SDI4D |
|
TM5SDI6D |
可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
请参阅以下章节:
o状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。
o输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
下表描述了 TM5SDI2D、TM5SDI4D 和 TM5SDI6D 状态位映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
DcOk |
BOOL |
电压范围: o0:无效 o1:有效 |
保留 |
BOOL |
保留。 |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 总线: o0:总线错误 o1:正常 |
I/O 数据有效 |
BOOL |
数据有效性: o0:有效 o1:无效 |
保留 |
BOOL |
保留 |
保留 |
BOOL |
保留 |
保留 |
BOOL |
保留 |
保留 |
BOOL |
保留 |
下表描述了 TM5SDI2D、TM5SDI4D 和 TM5SDI6D 输入映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
DigitalInputs |
BYTE |
位于 |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
输入 0 的状态 |
... |
... |
||
DigitalInput05(1) |
输入 5 的状态 |
||
(1) 数字量输入数等于模块输入数。 |
下表描述了 TM5SDI2D、TM5SDI4D 和 TM5SDI6D 用户定义的参数配置:
名称 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
InputFilter |
0...127 |
10 |
指定所有数字量输入的滤波时间(可调步长为 100 微秒)。 |