TM5SDO2T、TM5SDO4T、TM5SDO6T、TM5SDO12T 和 TM5SDO16T

简介

TM5SDO2T、TM5SDO4T、TM5SDO6T、TM5SDO12T 和 TM5SDO16T 扩展电子模块均为 24 Vdc 数字量输出电子模块,分别具有 2、4、6、12 或 16 路输出。

有关更多信息,请参阅硬件指南:

型号

请参阅

TM5SDO2T

TM5SDO2T 电子模块 2DO 24Vdc Tr 0.5 A 3 线

TM5SDO4T

TM5SDO4T 电子模块 4DO 24Vdc Tr 0.5 A 3 线

TM5SDO6T

TM5SDO6T 电子模块 6DO 24Vdc Tr 0.5 A 2 线

TM5SDO12T

TM5SDO12T 电子模块 12DO 24Vdc Tr 0.5 A 1 线

TM5SDO16T

TM5SDO16T 电子模块 16DO 24Vdc Tr 0.5 A 1 线

“TM5 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

请参阅以下章节:

o输出映射,获取有关输出参数配置的详细信息。

o状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。

o输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。

有关详细的一般描述,请参阅“TM5 模块 I/O 映射”选项卡描述

输出映射

下表描述了 TM5SDO2T、TM5SDO4T、TM5SDO6T、TM5SDO12T 和 TM5SDO16T 输出映射配置:

通道

类型

描述

DigitalOutputs

BYTE

所有输出的命令字

 

DigitalOutput00

BOOL

输出 0 的命令位

...

...

DigitalOutput15(1)

输出 15 的命令位

(1)   数字量输出位编号等于模块输出编号。

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

状态位映射

下表描述了 TM5SDO2T、TM5SDO4T、TM5SDO6T、TM5SDO12T 和 TM5SDO16T 状态位映射配置:

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DcOk

BOOL

电压范围:

o0:无效

o1:有效

保留

BOOL

保留。

NetworkOk

BOOL

TM5 总线:

o0:总线错误

o1:正常

I/O 数据有效

BOOL

数据有效性:

o0:有效

o1:无效

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

输入映射

下表描述了 TM5SDO2T、TM5SDO4T、TM5SDO6T、TM5SDO12T 和 TM5SDO16T 输入映射配置:

通道

类型

描述

StatusDigitalOutputs

BYTE

所有输入的状态字

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

与每个输出关联的状态位:

o0:正常

o1:检测到错误

...

StatusDigitalOutput15 (1)

(1)   数字量输入位编号等于模块输入编号。

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

“用户定义的参数”选项卡

此模块没有用户配置。