|
可能存在爆炸危险 |
o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。 o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。 o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。
|
火灾危险 |
使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM7BAI4TLA 功能块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电源 范围 |
18...30 Vdc |
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
63 mA |
TM7 电源总线最大电流 |
38 mA |
保护 |
防极性反接 |
功耗 |
2.3 W(最大值) |
重量 |
195 g (6.87 oz.) |
ID 代码 |
5256(十进制) |
下表描述了 TM7BAI4TLA 功能块的输入特性:
输入特性 |
||
---|---|---|
输入通道数 |
4 |
|
接线类型 |
2、3 或 4 线 |
|
输入传感器类型 |
PT100/PT1000 KTY10 / KTY84(硅传感器) |
|
输入温度范围 |
PT100:-200...850°C (-328...1562°F) PT1000:-200...850°C (-328...1562°F) KTY10:-50...145°C (-58...293°F) KTY84:-40...300°C (-40...572°F) |
|
电阻测量范围(可以由软件配置) |
第一种模式:0.1...4500 Ω 第二种模式:0.05...2250 Ω |
|
测量电流 |
250 µA ± 1.25% |
|
采样持续时间 |
每个输入 75 ms(使用 50 Hz 滤波器) |
|
每个输入 195 ms,采用不同的配置 |
||
转换模式 |
Sigma delta 类型 |
|
线性模式 |
软件 |
|
截止频率 |
低通一阶 / 115 Hz |
|
衰减 |
20 dB |
|
滤波器时间 |
2...20 ms(使用配置软件的情况下) |
|
输入公差 - 25°C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差 |
测量值的 0.01% |
|
输入公差 - 温度漂移 |
0.003% 测量值 / °C (0.001% / °F) |
|
输入公差 - 非线性度 |
整个测量范围的 0.002% (4500 Ω) |
|
数字精度 |
16 位 |
|
精度值 |
65536 增量 |
|
温度值精度 |
0.1 °C (0.18°F) |
|
电阻值精度 |
第一种模式:0.1 Ω 第二种模式:0.05 Ω |
|
共模抑制 |
DC |
50 dB(最小值) |
50 Hz |
50 dB(最小值) |
|
通道间的串扰抑制 |
70 dB(最小值) |
|
通道间隔离 |
未隔离 |
|
通道与总线之间的隔离 |
请参见注 1 |
|
输入保护 |
防止与 24 Vdc 电源电压接线 |
1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。