下图显示 TM7BDM16A 功能块的 I/O 连接器的引脚分配:
连接 |
引脚 |
M12 输入/输出 |
---|---|---|
![]()
|
1 |
24 Vdc 传感器/执行器电源 |
2 |
DI/DO:输入/输出信号通道 1 |
|
3 |
0 Vdc |
|
4 |
DI/DO:输入/输出信号通道 2 |
|
5 |
N.C. |
|
火灾危险 |
使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
如果电缆接线不当,则可能会导致 I/O 功能块受电磁干扰的影响。
|
电磁干扰 |
o请勿将电缆连接至未正确接线到传感器或执行器的连接器。 o始终对所有未使用的连接器都使用密封塞。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
不符合 IP67 |
o请根据本文档中指定的扭矩值,正确安装所有连接器和电缆或密封塞并拧紧,以符合 IP67。 o请勿在有水或湿气的情况下连接或断开电缆或密封塞。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |