TM7BAI4PLA 扩展功能块是具有输入类型 J、K 和 S 热电偶传感器的 4 通道模拟量温度传感器功能块。
有关详细信息,请参阅 TM7BAI4PLA 功能块 4AI 热电偶 J/K/S。
可以在 TM7 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射配置:
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
DiagIn |
BYTE |
与每个输入关联的状态位: o0:正常 o1:识别出故障 |
|
输入 |
Temperature 1 |
INT |
输入 0 的当前值 |
Temperature 2 |
输入 1 的当前值 |
||
Temperature 3 |
输入 2 的当前值 |
||
Temperature 4 |
输入 3 的当前值 |
||
Terminal Temperature 1 |
INT |
通道 0 的端子温度 |
|
Terminal Temperature 2 |
通道 1 的端子温度 |
||
Terminal Temperature 3 |
通道 2 的端子温度 |
||
Terminal Temperature 4 |
通道 3 的端子温度 |
有关详细的一般描述,请参阅 I/O 映射选项卡描述。
如果所使用的传感器属 J、K、S 以外的类型,必须对至少一个输入执行端子温度测量。用户须根据该输入值对端子温度进行补偿。
使用热电偶时,必须测量 TM7BAI4PLA 端子连接的温度,以便计算热电偶测量点的精确绝对温度。用于测量端子温度的传感器集成在 TM7ACTHA 热电偶连接器中。
注意: 至少需要一个端子温度传感器 TM7ACTHA,才能确定所连接热电偶测量的温度。否则,会对所有连接的热电偶计算值 7FFF(十六进制)。
所连接热电偶的温度测量的准确性受连接到功能块的端子温度传感器影响。
注意: 如果使用 J、K 和 S 类型,必须选择端子温度补偿。
在外部参比端测量到的温度会储存在 TM7BAI4PLA 功能块的 I/O 区。TM7BAI4PLA 功能块通过测量到的电压以及外部参比端温度值(按各个通道)计算内部热电偶温度。
下表提供了可能配置的示例:
在输入连接器上连接的 TM7ACTHA |
描述 |
---|---|
1 |
所有 4 个通道的端子温度补偿都使用连接器 1 上测量的温度执行。 |
1 和 3 |
通道 I0 和 I1 的端子温度补偿使用连接器 1 上测量的温度执行。通道 I2 和 I3 的端子温度补偿使用连接器 3 上测量的温度执行。 |
1、2、3 和 4 |
端子温度补偿使用相应连接器上测量的温度执行。 |
注意: 有关连接器与通道之间的对应,请参阅连接器和通道分配。 |
功能块针对不同类型的传感器设计。您必须根据不同调整值指定传感器的类型。为节省时间,可关闭单个通道。
下表显示了与传感器类型对应的代码:
传感器类型 |
数字值 |
温度 °C (°F) |
精度 °C (°F) |
---|---|---|---|
N 型传感器 |
-2700...2372 |
-270...1300 (-454...2372) |
0.1 (0.18) |
R 型传感器 |
-500...1664 |
-50...1664 (-58...3027) |
0.1 (0.18) |
传感器类型 J |
-2200...12000 |
-220...1200 (-364...2192) |
0.1 (0.18) |
传感器类型 K |
-2700...13720 |
-270...1372 (-454...2501) |
0.1 (0.18) |
传感器类型 S |
-500...17680 |
-50...1768 (-58...3214) |
0.1 (0.18) |
±32.767 mV 的测量范围 |
-32768...32767 |
– |
1 µV |
±65.534 mV 的测量范围 |
-32768...32767 |
– |
2 µV |
下表描述了模块的用户定义的参数:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
模拟量输入滤波值。 |
Sensor type |
关闭 J K S N R 原始值 1uV 原始值 2uV |
关闭 |
设置传感器类型。传感器类型应用于所有通道 |
DisableChannel01 ... DisableChannel04 |
开启 关闭 |
开启 |
开启:通道现处于禁用状态。 注意: 有选择地禁用未使用的通道可减少电子模块循环时间。 |