TM7BAM4CLA 扩展块是具有 20 mA 输入的 2 通道模拟量输入块,以及具有 20 mA 输出的 2 通道模拟量输出块。
有关详细信息,请参阅 TM7BAM4CLA 块 2AI/2AO 20 mA。
可以在 TM7 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射配置:
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
输入 |
AnalogInput 1-2 0 |
INT |
输入 0 的当前值 |
AnalogInput 1-2 1 |
输入 1 的当前值 |
||
输出 |
AnalogOutput 3-4 0 |
INT |
输出 0 的命令字 |
AnalogOutput 3-4 1 |
输出 1 的命令字 |
有关详细的一般描述,请参阅 I/O 映射选项卡描述。
输入值根据滤波级别进行计算。然后,可以使用以下计算公式应用输入限制。
计算输入值的公式:
以下示例显示了基于输入跳转和干扰的输入限制的功能。
示例 1:输入值从 8000 跳至 16000。下图显示了针对以下设置计算的值:
输入限制 = 0
滤波级别 = 2 或 4
1 输入值
2 评估值:滤波级别 2
3 评估值:滤波级别 4
4 输入跳转
示例 2:对输入值施加了干扰。下图显示了针对以下设置计算的值:
输入限制 = 0
滤波级别 = 2 或 4
1 输入值
2 评估值:滤波级别 2
3 评估值:滤波级别 4
4 干扰(尖峰)
只有在使用滤波器时才会出现输入限制。输入限制在滤波发生前执行。
通过验证输入值中的更改量,确保输入值未超过指定的限制。如果超过指定值,则调整后的输入值将等于旧值 ± 限制值。
输入限制能够很好地抑制干扰(峰值)。以下示例显示了基于输入跳转和干扰的输入限制的功能。
示例 1:输入值从 8000 跳至 17000。下图显示了针对以下设置调整后的输入值:
输入限制 = 2047
滤波级别 = 2
1 输入值
2 滤波之前经过调整的内部输入值
3 输入跳转
示例 2:对输入值施加了干扰。下图显示了针对以下设置调整后的输入值:
输入限制 = 2047
滤波级别 = 2
1 输入值
2 滤波之前经过调整的内部输入值
3 干扰(尖峰)
下表描述了模块的用户定义的参数: