TMC4PACK01

简介

TMC4PACK01 扩展板具有 2 个模拟电压或电流输入通道,分辨率为 12 位。

通道输入类型有:

o0...10 V

o0...20 mA

o4...20 mA

有关详细的硬件信息,请参阅 TMC4PACK01

如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

I/O 映射选项卡

请参阅配置扩展板以获取有关如何配置模块的输入和输出的描述。

可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射选项卡:

变量

通道

类型

描述

输入

iiTMC4PACK01_IW0

INT

输入 0 的当前值

iiTMC4PACK01_IW1

INT

输入 1 的当前值

诊断

ibTMC4PACK01_IW2

BYTE

扩展板状态

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

24VFault

BOOL

+24 V 电源已禁用

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

OutOfRange0

BOOL

输入超出范围(通道 0)

OutOfRange1

BOOL

输入超出范围(通道 1)

保留

BOOL

保留

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

“I/O 配置”选项卡

对于每个输入,您可以定义:

参数

缺省值

描述

类型

未使用

0 - 10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

未使用

选择通道模式。

最小值

0 - 10 V

-32768...32767

0

指定测量下限。

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

最大值

0 - 10 V

-32768...32767

10000

指定测量上限。

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

Filter Level

无过滤器

过滤器 1(最短)(

...

过滤器 6(最长)

无过滤器

指定要在此通道上应用的数字过滤水平。