TMSES4 特性

简介

以下是 TMSES4 模块的一般特性。

另请参阅环境特性

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

尺寸

下图显示 TMSES4 模块的尺寸:

一般特性

下表描述了 TMSES4 模块的一般特性:

特性

功耗

200 mA

功耗

7.85 W

重量

403 g (14.22 oz)

特性

下表描述了 TMSES4 模块的特性:

特性

描述

标准

Ethernet

连接器类型

RJ45

波特率

支持具有自动协商的Ethernet "10BaseT"、"100BaseTX" 和 "1000BaseT"

自动交叉

MDIO (1)

总线连接器

控制器右侧 1 个公连接器

下一个扩展模块左侧 1 个母连接器

安装

控制器左侧,或者别的 TMSES4 扩展模块之后。

(1) 控制器支持 MDIO 自动交叉电缆功能。无需使用专用的 Ethernet 交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需 Ethernet 集线器或交换机)。