TMSCO1 特性

简介

以下是 TMSCO1 模块的一般特性。

另请参阅环境特性

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

尺寸

下图显示了 TMSCO1 模块的尺寸:

一般特性

下表描述了 TMSCO1 模块的一般特性:

特性

功耗

50 mA

功耗

1.2 W

重量

150 g (5.29 oz)

CAN 特性

下表描述了 TMSCO1 模块的 CAN 特性:

特性

标准

CAN-CIA(ISO 11898-2:2002 第 2 部分)1

连接器类型

SUB-D 9,凸型

支持的协议

CANopen

CAN 配电

CAN 总线和地面之间的隔离

550 Vac RMS,780 Vdc

总线连接器

控制器右侧 1 个公连接器

左侧没有连接器。

安装

连接到控制器的最左侧模块。