Hersteller-Sercos-Profil

Beschreibung der herstellerspezifischen Sercos-IDN

Der Zugriff auf Hersteller-Parameter ist während des azyklischen Datenaustausches über den Dienstkanal möglich.

Die IDN dieser Hersteller-Parameter weisen folgende Form auf: P-0-Index.0.SubIndex

Die Berechnung der Felder „Index“ und „Subindex“ erfolgt anhand der Modbus-Adresse der Parameter. Für die Berechnung dieser beiden Felder wird folgende Formel verwendet:

oIndex = (ModbusAddress div 100) - 30 + 2000 (mit der ganzzahligen Division „div“)

oSubindex = ModbusAddress mod 100 (mit der Modulfunktion „mod“)

Beispielsweise lautet die Modbus-Adresse von FRHD (Drehzahlsollwert vor Rampe) 8605, die dazugehörige Sercos-Adresse P-0-2056.0.5.

In der ATV340-Kommunikationsparameterdatei (NVE61728) finden Sie eine Parameterliste.

Echtzeit-Parameter

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt, die über den Echtzeitkanal (AT und MST) hinzugefügt werden können. Weitere Informationen zu diesen Parametern finden Sie in der Kommunikationsparameter-Exceldatei.

Code

Parametername

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Zugriff L/S

Parameteradresse über Sercos

(IL1R)

Logic inputs real image

Dieser Parameter enthält ein echtes Abbild der Digitaleingänge. Bit 0 gibt den Status von Eingang DI1 an, Bit 1 den von DI2 usw.

Typ: Binär – 2 Byte

-

-

-

-

L/-

P-0-2022.0.2

(OL1R)

Logic outputs real image

Dieser Parameter enthält ein echtes Abbild der Digitalausgänge und des Relais. Bit 0 gibt den Status von Relais R1 an (bit0 = R1, bit1=R2 usw.). Bit 8 und 9 geben den Status der Digitalausgänge DO1 und DO2 an. DO11 und DO12 liegen auf Bit 12 und 13.

Typ: Binär – 2 Byte

-

-

-

-

L/S

P-0-2022.0.12

(AI1R)

AI1 real application image (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Eingangs AI1, je nach für AI1 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/-

P-0-2022.0.32

(AI2R)

AI2 real application image (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Eingangs AI2, je nach für AI2 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/-

P-0-2022.0.33

(AI3R)

AI3 real application image (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Eingangs AI3, je nach für AI3 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/-

P-0-2022.0.34

(AI4R)

AI4 real application image (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Eingangs AI4, je nach für AI4 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/-

P-0-2022.0.35

(AI5R)

AI5 real application image (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Eingangs AI5, je nach für AI5 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/-

P-0-2022.0.36

(AO1R)

Echtes Anwendungsabbild von AO1 (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Ausgangs AQ1, je nach für AQ1 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/S

P-0-2022.0.61

(AO2R)

AO2 real application image (MAX = 8192)

Bei diesem Parameter handelt es sich um das entsprechende Anwendungsabbild des analogen Ausgangs AQ2, je nach für AQ2 erfolgter Konfiguration (siehe Programmierhandbuch).

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

-

-32767

-

32767

L/S

P-0-2022.0.62

(RFR)

Motor Frequency

Motorfrequenz. Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotorfrequenz ohne Motorschlupf an. Dieser Parameter ist auch auf dem Grafikterminal verfügbar.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

Hz

-3276,7

-

3276,7

L/-

P-0-2002.0.2

(OTR)

Motor torque

Ausgangsdrehmoment. 100 % entspricht dem Motornenndrehmoment. Der angezeigte Wert ist unabhängig von der Drehrichtung im Motormodus immer positiv und im Generatormodus immer negativ. Dieser Parameter ist auch auf dem Grafikterminal verfügbar.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 2 Byte

%

-3276,7

-

3276,7

L/-

P-0-2002.0.5

(LALR)

Last Warning

Dieser Parameter enthält die zuletzt auf dem Umrichter ausgegebene Warnung. Dieser Parameter ist auch auf dem Grafikterminal verfügbar. Eine Liste der möglichen zuletzt ausgegebenen Warnungen finden Sie in der Kommunikations-Exceldatei.

Typ: Dezimalwert – 1 Byte

-

-

-

-

L/-

P-0-2098.0.90

(LFT)

Last Error

Dieser Parameter enthält den zuletzt auf dem Umrichter aufgetretenen Fehler. Dieser Parameter ist auch auf dem Grafikterminal verfügbar. Eine Liste der möglichen zuletzt aufgetretenen Fehler finden Sie in der Kommunikations-Exceldatei.

Typ: Dezimalwert – 1 Byte

-

-

-

-

L/-

P-0-2041.0.21

(FNB)

Fault number

Bei diesem Parameter handelt es sich um einen Zähler, der die Menge der aufgetretenen Fehler zählt.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

-

0

0

65535

L/-

P-0-2043.0.93

(STOS)

Safe Torque Off function Status

In diesem Parameter wird der Status der STO-Funktion angegeben. Mögliche Werte:

-0: [Nicht Aktiv] Leerlauf

-1: [Aktiv] STO

-2: [Fehler] FLT

Typ: Dezimalwert – 1 Byte

-

-

-

-

L/-

P-0-2123.0.22

(STOF)

STOx Input State

Dieser Parameter enthält den Istwertstatus von STO_A und STO_B. Bit 0 gibt den STOA-Istwertstatus und Bit 1 den STOB-Istwertstatus an.

Typ: Binär – 2 Byte

-

-

-

-

L/-

P-0-2123.0.23