Display-Adapter - Abmessungen

Abmessungen

G-SE-0053856.1.gif-high.gif

 

 

Toleranzwerte für die Abmessungen

Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Toleranzwerte für die Abmessungen:

Nennmessbereich

Allgemeintoleranz gemäß DIN ISO 2768 (mittel)

30...80 mm (1.181...3.149 in)

± 0,25 mm (± 0.0098 in)

80...180 mm (3.149...7.08 in)

± 0,3 mm (± 0.012 in)

180...400 mm (7.08...15.747 in)

± 0,5 mm (± 0.02 in)