Box iPC und Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls

Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls (HMIYMMAC1)

Fahren Sie das Windows-Betriebssystem ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie das AC-Spannungsversorgungsmodul (HMIYMMAC1) einbauen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.

oTrennen Sie das Netzkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung.

oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung.

oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten.

oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Das Wechselstromgerät ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Caution_Color.gifVORSICHT

ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE

oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4.5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen.

oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung vom Box iPC und vergewissern Sie sich, dass der Spannungsadapter von der Spannungsquelle getrennt wurde.

2

Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP):

Befestigen Sie das AC-Spannungsversorgungsmodul mit 4 Schrauben am Box iPC Universal/Performance (die Abdeckung des Netzschalters und der AC IN-Steckverbinder müssen entfernt werden):

G-SE-0042560.3.gif-high.gif

 

1   Box iPC (Wandmontage) ohne Display

2   Box iPC (Buchmontage) ohne Display

3   Box iPC 2 Steckplätze mit Display

Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO):

Befestigen Sie das AC-Spannungsversorgungsmodul mit zwei Schrauben am Box iPC Optimized (die Abdeckung des Netzschalters und der AC IN-Steckverbinder müssen entfernt werden):

G-SE-0057682.1.gif-high.gif

 

1   Box iPC (Wandmontage) ohne Display (das AC-Spannungsversorgungsmodul wird separat im Schaltschrank untergebracht)

2   Box iPC (Buchmontage) ohne Display (das AC-Spannungsversorgungsmodul wird separat im Schaltschrank untergebracht)

3   Box iPC Regular mit Display

HINWEIS:

oDas empfohlene Drehmoment zum Anziehen dieser Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

oAnweisungen zur Montage des Box iPC mit Display im Schaltschrank finden Sie unter „Box iPC - Installation“.

3

Entfernen Sie die Klemmenleiste vom Netzanschluss des an der Box und verbinden Sie eine Seite des DC-Netzkabels mit der Klemmenleiste:

G-SE-0038794.4.gif-high.gif

 

 

4

Setzen Sie die Klemmenleiste in den Netzanschluss des Box iPC ein und ziehen Sie die Schrauben an:

G-SE-0045445.3.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Verbinden Sie die andere Seite des DC-Netzkabels mit der Klemmenleiste , die mit dem 24 V DC OUT-Anschluss des AC-Spannungsversorgungsmoduls verbunden ist, und ziehen Sie die Schrauben fest:

G-SE-0054126.1.gif-high.gif

 

 

Verwenden Sie einen für eine Temperatur von 75 °C (167 °F) zugelassenen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,75 bis 2,5 mm2 (AWG 18 bis AWG 14).

6

Verbinden Sie das AC-Netzkabel mit der Klemmenleiste , die mit dem AC IN-Anschluss des AC-Spannungsversorgungsmoduls von der Spannungsquelle verbunden ist:

G-SE-0045455.5.gif-high.gif

 

 

Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls (HMIYPSOMAC1) mit dem Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)

Befolgen Sie diese Schritte zum Einbau des AC-Spannungsversorgungsmoduls (HMIYPSOMAC1):

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung vom Box iPC Optimized und vergewissern Sie sich, dass der Spannungsadapter von der Spannungsquelle getrennt wurde.

2

Box iPC Optimized ohne VESA-Kit:

Das AC-Spannungsversorgungsmodul wird mit vier M3 x 4-Schrauben am Box iPC Optimized befestigt:

G-SE-0058155.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized mit VESA-Kit:

Das AC-Spannungsversorgungsmodul wird mit vier M3 x 4-Schrauben am VESA-Kit befestigt:

G-SE-0058200.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

3

Entfernen Sie die Klemmenleiste vom Netzanschluss des Box-Geräts und verbinden Sie das Netzkabel mit der Klemmenleiste:

G-SE-0058156.3.gif-high.gif

 

 

Schließen Sie den schwarzen Draht an 0 V und den roten Draht an 24 V der Klemmenleiste an. Verwenden Sie einen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 2,5 mm2, um die Erdverbindung der Klemmenleiste herzustellen.

4

Setzen Sie die Klemmenleiste in den Netzanschluss ein und ziehen Sie die Schrauben an:

G-SE-0058157.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Stecken Sie den Clip durch die Montagehalterung und das Netzkabel:

G-SE-0058158.3.gif-high.gif

 

 

Drücken Sie den Clip zusammen, um das Netzkabel zu fixieren:

G-SE-0054302.2.gif-high.gif

 

1   Montagehalterung

6

Schließen Sie das AC-Netzkabel (AC-Eingang) des AC-Spannungsversorgungsmoduls von der Stromquelle an.