Beachten Sie, dass Reinigungsprodukte vorsichtig eingesetzt werden müssen, da einige Wirkstoffe möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf das Material der Achse haben können.
HINWEIS |
KORROSION DURCH REINIGUNGSMITTEL |
oFühren Sie für das zu verwendende Reinigungsmittel und die betroffene Komponente eine Kompatibilitätsprüfung durch, bevor Sie das Reinigungsmittel anwenden. oVerwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel im Inneren der Mechanik. oVermeiden Sie Reinigungsmittel mit Chlorid. oVerwenden Sie keine schwefelsäurehaltigen Reinigungsmittel. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Weitere Informationen zu den Materialeigenschaften der Achse finden Sie unter Informationen zu erhöhter Korrosionsbeständigkeit oder wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.
Die Achse müssen kontrolliert werden. Größere Partikel und Schmutz müssen von der Oberfläche entfernt werden, und die Achse müssen in gereinigt werden. Beachten Sie beim Reinigen der Achse Folgendes:
oVerwenden Sie zur Reinigung keine Druckluft.
oDie eloxierte Oberfläche ist nur beschränkt beständig gegen alkalihaltige Reinigungsmittel. Verwenden Sie daher für die Reinigung ausschließlich neutrale Reinigungsmittel.
oWischen Sie die Oberfläche nur mit einem angefeuchteten, weichen und fusselfreien Reinigungstuch ab.
HINWEIS: Abhängig von den Betriebsbedingungen und -anforderungen kann eine häufigere Prüfung und Reinigung notwendig sein.