Vor der Installation einer neuen Version der EcoStruxure Machine Expert-Software oder nach Abschluss Ihres Projekts sollten Sie ein Archiv des Projekts anlegen. Das Archiv enthält alle im Projekt aufgenommenen und referenzierten Dateien mit den zugehörigen Einstellungen und Profilen.
Projektarchive bieten folgende Vorteile:
Sie können ein Projektarchiv auf jedem anderen Computer extrahieren, auf dem EcoStruxure Machine Expert installiert ist. Auf diese Weise können Sie Ihre Projekte mit anderen Benutzern gemeinsam verwenden oder auf anderen Rechnern ausführen.
Durch die Erstellung eines Archivs lassen sich Kompatibilitätsprobleme mit älteren Versionen von EcoStruxure Machine Expert begrenzen.
Dieses Kapitel enthält Informationen zu den spezifischen Einstellungen, die zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität beitragen.
Informationen zur Erstellung von Projektarchiven finden Sie in der Beschreibung des EcoStruxure Machine Expert Online-Hilfe für Menübefehle.
in derWenn Sie auf Ihrem lokalen Computer ein Archiv anlegen, indem Sie den Befehl
ausführen, wird das Dialogfeld geöffnet.Im Dialogfeld
können sich folgende Elemente auf die Kompatibilität auswirken. Daher können Sie sie auswählen, falls erforderlich:
Informationen |
Beschreibung |
---|---|
Download-Informationsdateien |
Wenn Sie dieses Element auswählen, werden die Compiler-Informationen (die Datei *.compileinfo) mit der Projektdatei gespeichert. Dadurch können Sie sich bei der Steuerung mit dem archivierten Projekt anmelden, ohne das Projekt neu generieren zu müssen. |
Referenzierte Geräte |
Wenn Sie dieses Element auswählen, werden die Geräte im Ihres Projekts im Archiv mit ihren aktuellen Versionen gespeichert.Dabei werden die über EDS-Dateien installierten Geräte berücksichtigt. |
Referenzierte Bibliotheken |
Wenn Sie dieses Element auswählen, werden die Bibliotheken im Ihres Projekts im Archiv mit ihren aktuellen Versionen gespeichert.Die Bibliotheken von Drittanbietern werden hierbei berücksichtigt. |