Zuweisungsstrategie für IP-Adressen

Überblick

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Implementierung der Strategie für die Adresszuweisung für Netzwerkgeräte beschrieben:

Konfiguration des Industrial-Ethernet-Ports

So konfigurieren Sie den Industrial-Ethernet-Port:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten des Industrial-Ethernet-Ports. Die Konfigurationsregisterkarte wird angezeigt, beispielsweise:

Hinweis: Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, werden beide Fenster angezeigt, Sie können die Daten jedoch nicht bearbeiten. Im Offline-Modus werden die Fenster Konfigurierte Parameter und Optionen für Ringtopologien je nach Steuerungsreferenz angezeigt und können bearbeitet werden.

2

Wählen Sie Feste IP-Adresse aus.

3

Legen Sie die IP-Adresse fest.

Diese IP-Adresse wird zur Netzwerkplanung verwendet.

4

Legen Sie die Subnetzmaske fest.

5

Stellen Sie sicher, dass die Gateway-Adresse standardmäßig auf 0.0.0.0 eingestellt ist.

Die Gateway-Adresse ermöglicht die Weiterleitung einer Nachricht an ein Gerät, das sich nicht im lokalen Netzwerk befindet.

Wenn kein Gateway vorhanden ist, lautet die Gateway-Adresse 0.0.0.0.

6

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen unter Sicherheitsparameter:

  • Web-Server aktiv: Wird während der Konfigurations- und Wartungsphasen verwendet.

  • FTP-Server aktiv: Verwendet vom FDR-Dienst.

7

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DHCP-Server aktiv, wenn ein DHCP-Server zum Zuweisen von IP-Adressen verwendet wird.

Für weitere Informationen siehe IP-Adressierungsmethoden.