Die Enumeration ET_Result enthält alle möglichen Werte, die auf das Ergebnis der vom Funktionsbaustein durchgeführten Operationen verweisen.
Name |
Wert (UDINT) |
Beschreibung |
---|---|---|
0 |
Es wurde kein Fehler festgestellt. |
|
100 |
Die angeforderte Operation kann im aktuellen Zustand nicht ausgeführt werden. |
|
101 |
Wird von der Methode ConnectToServer verwendet: Die Verbindung konnte nicht initialisiert werden. Detaillierte Informationen werden vom Ausgang q_sResultMsg der Methode bereitgestellt. |
|
102 |
Der Verbindungsaufbau zum Server ist gescheitert. |
|
103 |
Die Trennung der Verbindung zum Server ist gescheitert. |
|
104 |
Das Senden einer Anfrage an den Server ist gescheitert. |
|
105 |
Beim Warten auf Empfang der Antwort wurde ein Fehler identifiziert. |
|
106 |
Das Format der vom Server empfangenen Antwort wird nicht unterstützt und kann nicht verarbeitet werden. |
|
107 |
Beim Warten auf eine Antwort auf die gesendete Anfrage ist ein Timeout aufgetreten. Keine oder eine unvollständige Antwort vom Server empfangen. |
|
108 |
Der Puffer für die Antwortnachricht weist eine zu kleine Größe auf. Weisen Sie einen Puffer mit ausreichender Größe am entsprechenden Eingang der Methode zu. |
|
110 |
Der Versuch, eine Verbindung herzustellen, ist gescheitert. Der Server hat die Verbindungsanfrage zurückgewiesen. Überprüfen Sie die angegebene IP-Adresse des Servers und den Port. |
|
111 |
Bei dem Versuch, eine Verbindung herzustellen, wurde das entsprechende Timeout erreicht. Überprüfen Sie die angegebene IP-Adresse des Servers und den Port. |
|
112 |
Bei der Initialisierung des TLS-Kontexts (Transport Layer Security) wurde ein interner Fehler erkannt. Sie können bis zu 10 verschiedene TLS-Kontexte gleichzeitig öffnen. Stellen Sie sicher, dass nicht mehr als 10 TCP-Sockets unter Verwendung von TLS gleichzeitig geöffnet sind. |
|
113 |
Das angegebene Zertifikat wurde nicht im Zertifikatspeicher der Steuerung gefunden. |
|
116 |
Der Verbindungsaufbau zum Server wurde unterbrochen. |
|
117 |
Mindestens ein Eingangsparameter der Funktion ist ungültig. Siehe die Eigenschaft ErrorResult. |
|
118 |
Die Ausführung wurde aufgrund einer Anmeldung in Verbindung mit einer Online-Änderung der Anwendung abgebrochen. |
|
119 |
Der angeforderter Vorgang wird nicht unterstützt. Beispielsweise die Auswahl von TLS für eine Steuerung, die diese Funktion nicht bereitstellt. |
|
120 |
Der Fehler wird erkannt, wenn große Datenmengen gesendet werden und der Server die Daten nicht innerhalb einer bestimmten Zeit verarbeitet. Die maximale Übertragungsrate des Clients beträgt ca. 1500 Byte in 1 Sekunde. |
|
122 |
Das Zugriffstoken konnte nicht vom Autorisierungsserver abgerufen werden. |
|
123 |
Das vom Autorisierungsserver abgerufene Zugriffstoken ist zu lang. Erhöhen Sie den Wert von GPL.Gc_uiMaxLengthOfToken. |
|
124 |
Die Verbindung zum Proxy-Server konnte nicht hergestellt werden. |
|
125 |
Die Verbindung zum dezentralen Server über den Proxy-Server konnte nicht hergestellt werden. |
|
200 |
Es wurde ein interner Fehler des Clients erkannt. Stellen Sie die Verbindung zum Server wieder her und versuchen Sie es dann erneut. |