Der Funktionsbaustein FB_ResourceOwnerPasswordFlow speichert die Anmeldedaten für die Autorisierung unter Verwendung des Passwortflusses des Ressourcenbesitzers. Er stellt keine Parameter bereit (Ein- und Ausgänge) und darf in der Anwendung nicht aufgerufen werden. Verwenden Sie die Eigenschaften, um die Anmeldedaten anzugeben.
Der Funktionsbaustein implementiert die Schnittstelle IF_OAuthCredentials. Zur Verwendung des OAuth-Protokolls muss diese Schnittstelle an den Funktionsbaustein FB_HttpClient über die Eigenschaft OAuthCredentials übergeben werden.