Überblick
Anschluss eines Lexium 62 Power Supply
HINWEIS: Der Eingangsstrom der 24-VDC-Spannungsversorgung muss auf 50 A begrenzt werden. Das lässt sich wie oben gezeigt durch eine 50-A-Sicherung erreichen. Eine 50-A-Sicherung ist insbesondere dann unerlässlich, wenn eine passive 24-VDC-Spannungsversorgung verwendet wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Sicherung der Netzverbindung.