Wenn die Stromversorgung des Lexium 62 Connection Module ausfällt, während das Netzteil mit Strom versorgt wird, müssen Sie möglicherweise die internen Sicherungen ersetzen.
Das Lexium 62 Drive System zeigt einen solchen Zustand wie folgt an:
Zwischenkreis-LED am Lexium 62 Power Supply leuchtet.
Zwischenkreis-LED am Lexium 62 Connection Module leuchtet nicht.
Das Lexium 62 Connection Module muss getrennt und ausgebaut werden, um die internen Sicherungen auszutauschen.
GEFAHR | |
---|---|
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Demontieren Sie das Lexium 62 Connection Module. Weitere Informationen finden Sie unter Austausch von Komponenten und Kabeln. |
2 |
Öffnen Sie die Wartungsklappe. ![]() |
3 |
Entfernen Sie auf der Rückseite des Gehäuses beide Sicherungen mit einem Schraubendreher aus der Haltevorrichtung und ersetzen Sie sie durch neue Sicherungen desselben Typs (Handelsreferenz VW3E6024). |
GEFAHR | |
---|---|
HINWEIS | |
---|---|
Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um Schäden aufgrund elektrostatischer Entladungen zu vermeiden:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schließen Sie die Wartungsklappe und montieren Sie das Lexium 62 Connection Module. |
2 |
Führen Sie einen Neustart des Systems durch. |
Wenn das Lexium 62 Connection Module nach der Beseitigung der Quelle für die Überspannung oder den Kurzschluss und nach Austausch der Sicherungen immer noch nicht betriebsbereit ist oder nach erneuter Inbetriebnahme wieder nicht mit Strom versorgt wird, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Schneider Electric.
Mit Ausnahme der internen Sicherungen des Lexium 62 Connection Module sind in den Lexium 62-Komponenten keine vom Anwender zu wartenden Bauteile vorhanden. Wechseln Sie die Komponente aus oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Schneider Electric.
WARNUNG | |
---|---|